製品の公開
Allura Flex 0.55/1.0 LVT
Allura Flex 0.55/1.0 LVT
Allura Flex 0.55/1.0 LVT
Allura Flex 0.55/1.0 LVT
Allura Flex 0.55/1.0 LVT

    Allura Flex 0.55/1.0 LVT

    Google翻訳”,

    Allura Flex は、店舗やオフィスなどの要求の厳しい用途向けの高級ビニール タイルにおける最高のルーズ レイ ソリューションです。 Allura Flex は、さまざまな色、サイズ、形状のリアルな木材と素材のデザインを提供します。 Allura Flex フロアは、最大 150 m2 まで完全にゆったりとした状態で設置でき、より大きな設置には粘着付与剤を使用できます。 Forbo のルーズ レイ LVT フローリングは、貴重なダウンタイムを削減し、使用済みの再利用またはリサイクルの可能性を提供します。フレキシブル フロアは循環型経済に対応する準備ができています!

    Allura Flex は、厚さ 1.0 および 0.55 mm の摩耗層で利用できます。

    仕様
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refFO-AL-FL
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLuxury Vinyl Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-02-04
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings