製品を公開する
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum® Solid - Concrete

    Google翻訳,

    マーモリウムの温かさと自然さを備えたモダンなコンクリート床の美学。
    マーモリウム コンクリートのデザインは、その微妙なコンクリート構造により、古典的なマーモリウム床材とは異なります。その本質に忠実でありながら、最新のトレンドに適応し多用途に対応します。
    あらゆる人やあらゆるものにポジティブな影響を与える持続可能なスペースを創造してみてはいかがでしょうか。

    マーモリウムは、ゆりかごから門まで、クライメート・ポジティブな弾力性のある床材です。

    仕様
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Concrete collection consists of 30 colours.
      Marmoleum Concrete is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • 固有参照番号FO-MA-SO_Concrete
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループLinoleum
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-06-03
    • 版番号2
    • 高さ(mm)33000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 主要素材リノリウム
    • 副素材リノリウム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - リノリウム
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードEF_30_20
    • Uniclass 2015 説明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLinoleum Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 15 17
    • OmniClass タイトルLinoleum Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア