製品の公開
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum

    Furniture Linoleum

    Google翻訳”,

    家具用リノリウムは、高品質で環境に優しく、エレガントさと持続可能性を重視した天然素材です。マット仕上げと柔らかな質感を持つ家具用リノリウムは、家具、キッチンキャビネット、ドアなど、あらゆる表面を洗練された耐久性のあるデザインエレメントへと変貌させます。見た目だけでなく、お手入れが簡単で、指紋がつきにくく、自然に復元する耐久性のある表面を提供します。

    Forbo は、家具リノリウム コレクションでRed Dot: Best of the Bestデザイン賞 2025 を受賞しました。


    このコレクションは、クラシックな色調に、暖色系やナチュラルな色調を組み合わせたものや、現代的な家具に使用される新鮮でスタイリッシュな色を組み合わせたものなどから構成されています。

    仕様
      • Roll size: 30 m long x 1.83 m wide
        The Furniture Linoleum collection consists of 24 colours.

        Total thickness: 2.0 mm
        Total weight: 2.1 kg/m2
        Residual indentation: ≤ 0.20 mm
        Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Gloss level (ISO 2813): < 5
        Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 50 mm
        Resistance to chemicals (EN ISO 26987): resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
        Heat resistance: 70°C
        Antistatic (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        Furniture Linoleum is climate positive cradle to gate (for details, please consult the Furniture Linoleum EPD).
        Natural materials: made with 94% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, wood flour). Contains PEFC certified wood flour. Contains FSC certified paper.
        Recycled content: contains ingredients derived from recycled sources coming from post-industrial streams.
        Health and safety: REACH compliant to assure human safety and health.
        Renewable electricity: manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Green certifications: Furniture Linoleum provides an excellent basis for a positive Blaue Engel label for your product.

        All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.
        Furniture Linoleum is manufactured at an SA8000 certified organisation.

    技術仕様
    • Unique reffurniture-linoleum
    • コレクションセットFurniture surface materials
    • コレクションFurniture Linoleum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30000
    • 幅(mm)1830
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 副マテリアル紙
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_47
    • Uniclass2015詳細Linoleum composite laminate strips and boards
    • MasterFormat 2014 コード12 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings and Accessories
    • OmniClassNumber23-21 33 13
    • OmniClassタイトルManufacturing Furniture

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア