製品の公開
Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl
Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl
Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl

    Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl

    Google翻訳”,

    最高の完全ルーズレイドシート音響ソリューション
    • 迅速なインストール、ダウンタイムなし、すぐに使用可能
    • 非常に迅速な交換と撤去による長期的なメリットにより、長期的にコストを節約できます。
    • 最高の音響性能のメリットをすべて1つの製品にまとめました

    Modul'up マテリアル コレクションは、セメント、コンクリート、石などの人気の床材をベースにしたさまざまなモダンなデザインをお届けします。たとえば、コンクリートと滑らかで柔らかい石の興味深いバランスを備えたアーバン コンクリート アイテム、テキスタイルとの強い関連性を持つ新しいナイロビ カラー、流行のトラバーチン ストーン デザインなどをご覧ください。

    仕様
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.45 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.83 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm. Requirement: ≤ 0.20 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refmodulup-material-19-db-loose-lay-vinyl
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションAcoustic Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-28
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)3.45
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルフィルム・フォーム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア