ForboのNeedlefelt床の頑丈で耐久性のある特性により、交通量の多い場所や、オフィスや小売店など、キャスター付きの椅子が使用される可能性のある場所に最適です。ニードルフェルトカーペットは、実用的で耐久性のあるテキスタイルの床の敷物が必要とされる頻繁に使用される領域で、従来のブロードルームカーペットに代わる費用効果の高いカーペットです。
総厚5.5mm、100%ポリアミド繊維構造、600g /m²の繊維重量を備えたMarkantシートは、粗い質感の高品質のニードルフェルト床材です。頑丈で耐久性のある特性により、ニードルフェルトマーカーの床は、頻繁に使用される場所や、キャスター付きの椅子が使用される可能性が高い場所に最適です。
マーカーシートは、16の市販の中間色で入手できます。ユニカラーに加えて、Forboは時代を超越した「ボックス」デザインの4つのグラフィックオプションを提供します:MarkantGraphicCity。
信頼性のある。認識可能。実用的。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
ロシア |