製品の公開
Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl

    Google翻訳”,

    音響と交通量の多い要件に対する最良の妥協
    • 市場におけるユニークな製品提案
    • 残留凹みが最も少なく、重い荷物にも適しています
    • 15 dB の音響低減により、高性能時の快適性をさらに高めます

    Sarlon Material コレクションは、セメント、コンクリート、石などの人気の床材をベースにしたさまざまなモダンなデザインを紹介しています。たとえば、コンクリートと滑らかで柔らかい石の興味深いバランスを備えたアーバン コンクリート アイテム、テキスタイルとの強い関連性を持つ新しいナイロビ カラー、流行のトラバーチン ストーン デザインなどをご覧ください。

    すべての Sarlon 製品は、互いに補完し合い、他の Forbo コレクションとシームレスに統合されるように設計されています。

    仕様
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refsarlon-material-15-db-acoustic-vinyl
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションAcoustic Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-28
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2.6
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルフィルム・フォーム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ