製品の公開
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Google翻訳”,

    市場で最高の音響高交通量製品
    • 19 dB の最高の音響低減
    • 19 dBの音響製品としては最高の残留圧痕
    • 関連するすべての側面において高いパフォーマンス特性

    Sarlon Material コレクションは、セメント、コンクリート、石などの人気の床材をベースにしたさまざまなモダンなデザインを紹介しています。たとえば、コンクリートと滑らかで柔らかい石の興味深いバランスを備えたアーバン コンクリート アイテム、テキスタイルとの強い関連性を持つ新しいナイロビ カラー、流行のトラバーチン ストーン デザインなどをご覧ください。

    仕様
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: glued
      Surface treatment: XtremPUR
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.4 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm
      Requirement: ≤ 0.20 mm
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistant: yes
      Furniture leg resistant: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10%
      Colour fastness to light: 7
      Stain resistance: excellent
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refsarlon-material-19-db-acoustic-vinyl
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションAcoustic Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-28
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)3.4
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルフィルム・フォーム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア