製品の公開
Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl

    Google翻訳”,

    Sarlon 19 dBアコースティックビニールは、音響要件が高く、残留インデント性能の点で最も要求の厳しい環境向けのユニークなフローリングソリューションです。 19 dBの音響性能と快適さにより、ForboのSarlonビニールフロアカバーは、長年にわたって主要な音響位置を占めてきました。

    表面処理XtremPUR™は非常に高性能なラッカー保護であり、汚れ、擦り傷、引っかき傷に対して可能な限り最高の耐性を提供し、マットな美しさを提供します。

    サーロンウッド19dBは17色でご利用いただけます。サーロンウッドシリーズは、これが必要な場所ならどこでも暖かい雰囲気を提供します。それは木の床の自然で本物の外観と最高品質のビニールの床の敷物の利点を兼ね備えています。

    仕様
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 3.4 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.9 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.08 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refsarlon-wood-19-db-acoustic-vinyl
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションAcoustic Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)3.4
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルフィルム・フォーム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア