製品の公開
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl

    Sphera Element homogeneous vinyl

    Google翻訳”,

    均質ビニールで最も幅広く、最も豊富なカラーバリエーション
    Sphera Elementは、市場で最も幅広いカラーバリエーションを提供することで知られています。繊細なニュートラルカラーから現代的なトーンまで、幅広いカラーバリエーションを取り揃えたElementは、床材を周囲の環境に溶け込ませる必要があるエリアに最適です。Sphera Elementは、衛生、耐久性、メンテナンスの容易さが求められる医療、教育、公共施設などの厳しい環境に最適な床材ソリューションです。フラウンホーファー研究所により、ISOクラス5までのクリーンルームでの使用が承認されています。

    51色の多彩なカラーバリエーションを誇るSphera Elementは、本物で温かみのあるインテリアを演出し、オープンスペースに空間を区切るのに最適です。7種類のマルチデザインは、コアパレットの3つのシェードを組み合わせ、様々な色彩が調和のとれた繋がりを生み出します。高い色彩コントラストは、汚れや傷がつきにくく、人通りの多い場所に最適です。

    仕様
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2900 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Cleanroom particle emission (ISO 14644-1): ISO 5
      Recycled content (EN 178961): 34%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refsphera-element
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションHomogeneous Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)27000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア