製品の公開
Surestep Balance
Surestep Balance
Surestep Balance

    Surestep Balance

    Google翻訳”,

    Surestep Balance 安全ビニール床材シリーズは、控えめなミニマリスト デザインとマット仕上げを特徴とし、認知症に配慮した空間に特化して作られています。
    微妙な斑点模様とサテンエンボス加工により、この床材はマットでドライな印象をさらに高めています。照明の反射をできるだけ抑えたい低刺激環境に最適です。

    仕様
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class B
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refsurestepbalance
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションSafety Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)27000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_61
    • Uniclass2015詳細Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア