製品の公開
Tessera Accord carpet tiles
Tessera Accord carpet tiles
Tessera Accord carpet tiles
Tessera Accord carpet tiles

    Tessera Accord carpet tiles

    Google翻訳”,

    自然に交差する縞模様の床のデザインであるアコードは、12 のカラーウェイで利用でき、それぞれが互いに色調をブレンドし、他のテセラ カーペット タイルの範囲と密接に一致するように設計されています。

    • クラス 33 の耐久性と色堅牢度を備えた 100% 原液染めのナイロン 6 糸
    • 605 gsm のパイル重量により、足元の快適さと耐久性が確保されます。
    • 重量で 61% のリサイクル素材
    • 騒音伝達を最小限に抑える 24 dB の高音響値
    • モノリシックに設置した場合の非常に優れたブロードルームの外観

    仕様
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3 mm
      Total weight: 4145 g/m²
      Pile weight: 605 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 207,821 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 24 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Indoor air quality: Accord carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12667): 0.06 W/mK

      Tessera Accord meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Accord carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique reftessera-accord
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションCarpet Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)6.4
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア