製品の公開
Tessera Perspective carpet tiles
Tessera Perspective carpet tiles
Tessera Perspective carpet tiles
Tessera Perspective carpet tiles

    Tessera Perspective carpet tiles

    Google翻訳”,

    Tessera Perspectiveは、50 x 50 cmのカット&ループパイルカーペットタイルコレクションで、8つのニュートラルトーンと6つの豊かで退廃的なアクセントカラーで構成されています。それぞれの色調は2つの糸の色を組み合わせて、モダンで柔らかな縞模様のデザインを作成します。

    Forboのカーペットタイルは、特定の美的およびパフォーマンス上の利点を提供するために、さまざまなパイル構造で設計および製造されています。カットアンドループパイルタイルは、従来のループパイル製品のすべての堅牢性を提供しながら、カットパイルカーペットタイルの優れた美観とより豪華な感触を備えた巧妙なハイブリッド構造を備えています。

    利点: •100%ユニバーサルソリューション染色ナイロン66およびナイロン6、クラス33の耐久性と耐変色性•670 gsmのパイル重量により、足元の快適さと耐久性が保証されます•モノリシック設置により、広大な設置の外観が得られます•重量で65%のリサイクルコンテンツ•最小限のノイズ伝達のための25dBの高い音響値•M12ソフトフロアカバーのSka基準を満たしています•同じ接着剤を使用し、トランジションストリップ、追加のプロファイル、または不便なビルドアップを必要とせずに、AlluraFlex高級ビニールタイルと簡単に組み合わせることができますサブフロア

    仕様
    • Tufted cut and loop pile carpet tile

      Tile size: 50 x 50 cm

      Installation method: monolithic

      Classification commercial use: class 33

      Total thickness: 6.1 mm

      Pile height: 3.0 mm

      Total weight: 4185 g/m²

      Pile weight: 670 g/m²

      Pile composition: 100% Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 and Nylon 6 with 30% recycled content.

      Dye method: 100% solution dyed

      Stitch density: 181,440 per m²

      Primary backing: polyester

      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.

      Acoustical impact noise reduction: 25 dB

      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)

      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4

      Colour fastness to light: ≥ 6

      Dimension stability: ≤ 0.2%

      Recycled content: 65% recycled content by weight

      Indoor air quality: Perspective carpet tile products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Perspective meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

       All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique reftessera-perspective
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションCarpet Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)6.1
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア