製品の公開
Tessera Create Space 1 carpet tiles
Tessera Create Space 1 carpet tiles
Tessera Create Space 1 carpet tiles

    Tessera Create Space 1 carpet tiles

    Google翻訳”,

    Tessera Create Space 1は、18のセミプレーンカラーウェイで構成される50 x50cmのカーペットタイルコレクションです。ループパイルカーペットタイルは、あらゆる商業用インテリアに適しています。今日のインテリアに合わせたスタイルのCreateSpace1は、単色のインスタレーション、機能エリアのデザイン、オーダーメイドのクリエイティブなプランに適しています。

    Create Space 1カーペットタイルは、大規模な契約設置用に設計されており、100%再生溶液染色されたECONYL®ポリアミドで作られています。カーペットタイルは丈夫で耐久性があり、フローリングに環境に優しい選択肢を提供します。

    利点: •タイルはモノリシック、クォーターターン、またはテッセレートで設置可能•オフィス、小売、高等教育スキームのM12ソフトフロアカバーのスカ評価基準を満たしている•10年間の保証•75%のリサイクルコンテンツを含む•SOFTbac®セカンダリバッキングでも利用可能

    仕様
    • Loop pile carpet tile

      Tile size: 50 x 50 cm

      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated

      Classification commercial use: class 33

      Total thickness: 5.5 mm

      Pile height: 2.7 mm

      Total weight: 3815 g/m²

      Pile weight: 500 g/m²

      Pile composition: 100% ECONYL® regenerated polyamide 6

      Dye method: 100% solution dyed

      Stitch density: 212,760 per m²

      Primary backing: polyester

      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.

      Acoustical impact noise reduction: 25 dB

      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)

      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4

      Colour fastness to light: ≥ 5

      Dimension stability: ≤ 0.2%

      Recycled content: 75% recycled content by weight

      Indoor air quality: Create Space 1 carpet tile products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Create Space 1 meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

       All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique reftesseracreatespace1
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションCarpet Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)5.5
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)3.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア