製品の公開
Foremost Cherie 24in Vanity with Sink
Foremost Cherie 24in Vanity with Sink
Foremost Cherie 24in Vanity with Sink
Foremost Cherie 24in Vanity with Sink
    Foremost

    Foremost Cherie 24in Vanity with Sink

    Google翻訳”,

    小さなスペースをおろそかにしないでください。細部に焦点を当て、シェリーバニティコンボで小さなバスルームに優雅さをもたらします。このバニティコンボは、付属のガラス質の陶磁器の統合されたシンクトップと調節可能なレッグレベラーで簡単に設置できます。 Cherie Vanityは、コンパートメントボックス付きの2つのU字型引き出しと、タオルやその他の大きなアイテムを収納できるオープンボトムシェルフで収納スペースを最大限に活用します。回転した脚、カップスタイルのハンドル、豊かなダークウォールナット仕上げが特徴のシェリーバニティの大胆でユニークなデザインは、バスルームを次のレベルに引き上げます。

    • 23-5 / 8 "W x 17-7 / 8" D x35"H。
    • アンティークブロンズハードウェアを使用したダークウォールナット仕上げ。
    • ゆっくりと閉じるグライドとコンパートメントを備えた2つの無垢材のU字型アリ溝式引き出し。
    • 1つの開いた底の棚。
    • オーバーフローが含まれているガラス質の陶磁器統合シンクトップ。
    • 流し台の深さ:5-3 / 4 "; 1.75ガロンの容量。
    • 調整可能なレッグレベラー。
    • バニティキャビネットは組み立て済みで届きます。上部を取り付ける必要があります。
    • 当社の木材製品は、California AirResourceBoardおよびEPATitleVI基準に準拠しています。これは、業界で最も高い健康ベースの空気品質基準です。

    Amazon.comで紹介されているように

    #最前線#バニティ#BathroomVanity

    仕様
    • DIMENSIONS: 23.375 × 17.625 × 35 in

      FINISH
      Dark Walnut

      STYLE
      Tansitional, Traditional

      SIZE
      24"

    技術仕様
    • Unique refForemost-Cherie-24in-Vanity-with-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションVanity
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 手洗いカウンター
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国