製品の公開
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
    Foremost

    Foremost Corisciana 30in Vanity

    Google翻訳”,

    魅力的なCorsicanaVanityは、バスルームを簡単に更新します。 Corsicanaは、微妙に彫刻されたアーチ型のドア、装飾的なモールディング、アンティークのピュータードアハードウェア、柔軟な収納スペースのための内部調整可能な棚など、素敵なデザイン要素を備えています。アリ溝構造の2つの完全な延長のソフトクローズ引き出しは、すべての小さな必需品のための十分な収納スペースを提供します。アンティークホワイトとアンティークグレーがあり、この洗面化粧台はバスルームに大きなインパクトを与えます。

    • 31.175″ W x 22″ D x 34″H。
    • ブラッシュドニッケルハードウェアを使用したアンティークホワイト仕上げ。
    • 1つの上げられたパネルのソフトクローズドアと1つの内部調整可能な棚を備えた伝統的な虚栄心。
    • ダブテール構造の2つのスロークローズ引き出し。
    • 一番上の引き出しが間違っています。
    • バニティキャビネットは、ノブを除いて、組み立て済みで届きます。
    • 当社の木材製品は、California AirResourceBoardおよびEPATitleVI基準に準拠しています。これは、業界で最も高い健康ベースの空気品質基準です。

    Amazon.comで紹介されているように

    #最前線#バニティ#BathroomVanity

    仕様
    • DIMENSIONS: 31.125 × 22 × 34 in

      FINISH
      Antique White

      STYLE
      Farmhouse, Traditional

      SIZE
      30"

    技術仕様
    • Unique refForemost-Corisciana-30in-Vanity
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションVanity
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 手洗いカウンター
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units