製品の公開
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels
HardStop® Decorative Protection Panels

    HardStop® Decorative Protection Panels

    Google翻訳”,

    Formica GroupのHardStop® - 高性能壁パネル

    Formica Group の HardStop® 装飾保護パネルは、取り付けの容易さと耐衝撃性を、他の Formica® ラミネートと完全に調和する幅広い設計選択肢と組み合わせることで、高性能壁パネルの優れたソリューションを提供します。紙のコアを含むラミネートとは異なり、HardStop® パネルは、耐久性、強度、およびクラス A の耐火性を高めるために処理されたファイバーグラス コアを備えています。 HardStop® パネルは、標準の HPL に匹敵する商用製品です。要求されたサンプルはすべて HPL サンプルになります。

    Formica Group North Americaに連絡する

    仕様
    • SECTION 10 26 23.11 – DECORATIVE PROTECTION PANELS 
      1. [Division 06 Interior Finish Carpentry.] 
      2. [Division 06 Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling.] 
      3. [Division 06 Interior Architectural Woodwork.] 
      4. [Division 10 Plastic-Laminate-Clad Toilet Compartments.] 
      5. [Division 10 Decorative Protection Panels.] 
      6. [Division 12 Plastic-Laminate-Clad Countertops.] 
      7. [Division 12 Plastic-Laminate-Clad Case Goods.]
      1.2 REFERENCES 
      A. Reference Standards: In addition to requirements, comply with applicable provisions of following for design, materials, fabrication, and installation of component parts: 
      1. ANSI / NEMA LD-3: High Pressure Decorative Laminates. 
      2. ASTM E 84: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials. 
      3. GreenGuard Gold Indoor Air Quality Certified® 
      4. Class 1/A Fire-rated (UL723/ASTM E-84). 
      5. SEFA 8.1 approved. 
      6. ASTM G 22 Bacterial Growth Resistance.
      7. [ASTM E 162: Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source.] 
      8. [IMO FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures.] 
      9. [IMO FTP Code Part 2: Smoke and Density Test.] 
      10. [IMO FTP Code Part 5: Test for Surface Flammability.] 
      11. [ISO: International Organization for Standardization.] 
      12. [ISO 9001: Quality Management Systems.] 
      13. [LEED: Leadership in Energy and Environmental Design.] 
      14. [NFPA 101: Life Safety Code.] 
      15. [Architectural Woodwork Quality Standards.]

      Full 3 part specification in Documents Section.

    技術仕様
    • Unique refformica-hardstop
    • コレクションセットFormica® Laminate
    • コレクションHardStop™ Decorative Protection Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-04-27
    • エディション1
    • 高さ(inch)98
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)0.04
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 副マテリアルラミネート紙
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43_86
    • Uniclass2015詳細Wall protection panels
    • MasterFormat 2014 コード10 26 23
    • MasterFormat 2014 タイトルProtective Wall Covering
    • OmniClassNumber23-17 25 15 17 11
    • OmniClassタイトルImpact Resistant Wall Protection Products

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ