製品の公開
Circuit Bench
Circuit Bench
Circuit Bench
    Forms+Surfaces

    Circuit Bench

    Google翻訳”,

    シンプルさと力強さが融合した、すっきりとしたデザインと多用途性を兼ね備えたサーキットベンチ。耐久性に優れた素材は屋内外を問わず、様々な用途に対応し、多目的環境や公共スペースに最適なソリューションを提供します。

    仕様
    • Design Versatility
      Backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount with a corrosion-resistant powdercoated aluminum frame in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Durable, corrosion-resistant powdercoated aluminum provides many years of outdoor performance. FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    技術仕様
    • Unique refCircuit-Bench
    • コレクションセットSite Furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-11 29 13 11
    • OmniClassタイトルExterior Benches
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)