製品の公開
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
    Forms+Surfaces

    Vaya Table

    Google翻訳”,

    長年の使用を想定して設計されたVayaシリーズは、様々なシーンで活躍する屋外ラウンジ家具の斬新な解釈を提案します。Vayaの各デザインは、軽やかな印象でありながら、しっかりとした重量感と感触を備え、安定感がありながらも多様な設置が可能です。

    仕様
    • Design Versatility
      Vaya Tables are available in two standard sizes: 25” x 26” side table and 25” x 52” coffee table. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats or tempered glass. Tables can be specified for freestanding or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, Vaya Tables blend the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    技術仕様
    • Unique refVaya-Table
    • コレクションセットSite Furniture
    • コレクションTables & Table Ensembles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_86
    • Uniclass2015詳細Street and site tables
    • MasterFormat 2014 コード32 33 43.53
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Tables
    • OmniClassNumber23-11 29 15
    • OmniClassタイトルExterior Tables
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)