製品の公開
Forster fuego light EI60, double leaf Door
Forster fuego light EI60, double leaf Door
    Forster

    Forster fuego light EI60, double leaf Door

    Google翻訳”,
    艶をかけられた耐火ドアとスクリーン用のシステムEI60非常に細い外観Forsterfuegolightは、テストおよび承認された、フラッシュシングルおよびダブルリーブの艶をかけられた耐火ドアおよび耐火用のフィッティングとアクセサリを備えた非常に広範な完全なプロファイルシステムです。艶をかけられた壁。フラッシュフィッティング板金鋼ドアなどの追加のテスト済みシステムバリアントは、幅広いアプリケーションを開き、設計の自由度を大幅に高めます。このシステムの魅力は、非常に細い目に見えるプロファイル幅、全体的な細線細工の外観、および優れた透明性にあります。より軽く、より明確に、より安全に現代の客観性を実現します。見えないままの最大の安全性。システムでテストおよび承認された幅広いフィッティングは、自動ドアの問題であろうと、ヒンジとクローザーが隠された美的外観の問題であろうと、何も望まれることはありません。そのデザインは、Forster presto(耐火性および耐煙性のドア)およびForster unico(サーマルブレーク付きドア)と同じです。 Forsterthermfixvario耐火カーテンウォールと組み合わせることができます。
    仕様
    • Material options: - Steel - Stainless steel, grinded, 220-240 grain Performance specifications (Refer to country-specific approvals): - Fire-resistant door EI60 in combination with smoke-proofing requirements - Fire-resistant screens EI60 - Flush mounted sheet metal door EI60 - Non rebated and unlatched single acting doors EI60 according to BS EN 1634-1 System properties: - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 130 mm - Fittings to match the system and new concealed hinges - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges - Concealed invisible door-closing systems - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers
    技術仕様
    • Unique refdoor_fuego_light_ei60_2_leaf
    • コレクションセットDoor
    • コレクションForster fuego light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-03
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying