製品の公開
Forster fuego light Double leaf - sliding door with escape route function
Forster

Forster fuego light Double leaf - sliding door with escape route function

Google翻訳”,

ガラス耐火ドアおよびスクリーン用システム

非常にスリムな外観

Forster fuego ライトは、テストおよび承認された、フラッシュ一重および二重ガラスの耐火ドア、および耐火ガラス壁用のフィッティングとアクセサリを備えた、非常に広範な完全なプロファイル システムです。避難経路機能の有無にかかわらず、耐火性スライドドア、指さし防止ドア、およびフラッシュフィットの板金スチールドアなどの追加のテスト済みシステムバリアントは、幅広い用途を開き、広範囲の安全性を可能にします。デザインの自由。

このシステムの魅力は、非常に細い目に見えるプロファイル幅、全体的なフィリグリーの外観、および優れた透明性にあります。現代の客観性を実現するために、より軽く、より明瞭に、より安全に。目に見えない最大限の安全性。

このシステムでテストおよび承認された幅広いフィッティングは、自動ドアであろうと、隠しヒンジやクローザーを備えた美的外観であろうと、何も望ましくないものはありません。

そのデザインは、Forster presto (防火および防煙ドア) および Forster unico (サーマル ブレーク付きドア) と同一です。フォースター サームフィックス バリオ耐火カーテンウォールと組み合わせ可能。

仕様
  • Material options:
    - Steel
    - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

    Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
    - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
    - Fire-resistant screens EI30
    - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
    - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
    - Flush mounted sheet metal door EI30
    - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
    - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

    System properties:
    - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
    - Fittings to match the system and new concealed hinges
    - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
    - Concealed invisible door-closing systems
    - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

技術仕様
  • Unique refdouble-leaf-sliding-door-with-escape-route-function
  • コレクションセットDoor
  • コレクションForster fuego light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-30
  • エディション1
関連
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • OmniClassNumber23-17 11 23
  • OmniClassタイトルAll Glass Doors