製品の公開
Forster unico xs HI, frame 8 mm, single leaf Window insulated
Forster unico xs HI, frame 8 mm, single leaf Window insulated
Forster unico xs HI, frame 8 mm, single leaf Window insulated
    Forster

    Forster unico xs HI, frame 8 mm, single leaf Window insulated

    Google翻訳”,

    forster unico xs は、断熱窓要素と非常にスリムなフェイスを備えた固定ガラスを提供します。同時に、さまざまなアプリケーションの可能性も広がります。これは、非常に低い Uw 値と優れた遮音値を達成するための多数の開口部のバリエーションと可能性に影響します。 100% スチール製のユニークなプロファイル デザインは、古い建物や歴史的な建物の改修や現代のガラス構造に最適です。

    仕様
    • Technical specifications

      Material variants

      Bright steel

      Steel zinc magnesium

      Face widths

      Window sash with frame from 48 mm

      Fixed glazing from 23 mm

      Dimensions

      Top-hung window

      Leaf height: max. 2378 mm

      Leaf width: max. 2378 mm

      Area: max. 1.85 m2

      Turning window

      Leaf height: max. 1528 mm

      Leaf width: max. 778 mm

      Fixed glazing (W×H): unlimited × max. 3000 mm

      Fittings

      Concealed fittings for outward opening turn windows,

      leaf weight max. 45 kg, max. opening angle: max. 40°

      Concealed fittings for outward opening top hung windows,

      leaf weight max. 180 kg, max. opening angle: max. 87°

      System features

      Construction depth: Sash and frame profile 70 mm

      Filling element thickness 44 mm (double and triple insulated glazing)

      Design glazing beads in aluminium and steel

      Wet and dry glazing

      Performance characteristics*

      CE and UKCA marking according to EN 14351-1

      Thermal insulation: UW value

      Window up to 1.2 W/(m2K) according to EN ISO 10077-1,

      Fixed glazing up to 0.8 W/(m2K) according to EN ISO 10077-1

      Resistance to wind loads: up to class A4/B4/C4 according to EN 12210

      Watertightness: up to class E1350 according to EN 12208

      Air permeability: up to class 4 according to EN 12207

      Operating forces: Class 1 according to EN 13115

      Sound insulation: up to Rw = 34 dB according to EN ISO 140-3 and EN ISO 717-1

      *Take note of the country-specific approvals and requirements

    技術仕様
    • Unique refwindow_unico_xs_hi_8_1_leaf
    • コレクションセットWindow
    • コレクションforster unico xs HI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-03
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島