製品の公開
Freedesk Desk Riser Compact
Freedesk Desk Riser Compact
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Compact

    Google翻訳”,
    Freedesk Desk Riserは、ワークスペースを静止状態から高さ調節可能なデスクに数秒で変換します。どこにでも収まり、どこにいても垂直方向に調整可能なワークスペースを作成できるように設計されています。折りたたむと、テーブルの厚さはわずか22 mm/0,87インチになります。軽量で適度なサイズのデスクライザーは、機動性と美観が重要な場所に最適な高さ調節可能なソリューションです。 「コンパクト」モデルはラップトップと完全に連携し、アクセサリ用の追加スペースを残します。
    仕様
    • Dimensions: 39 cm x 58 cm/ 15,3in x 22,8 in Adjustment: Adjustable in 9 steps Weight: 3 kg/ 6,6lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. Height: 34.5 cm/ 13,5 in Min. Height: 17cm/ 6,6 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    技術仕様
    • Unique reffreedeskcompact
    • コレクションセットFreedesk
    • コレクションCompact
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルブナ材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings