製品の公開
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    Google翻訳”,
    Freedesk Desk Riserは、ワークスペースを静止状態から高さ調節可能なデスクに数秒で変換します。どこにでも収まり、どこにいても垂直方向に調整可能なワークスペースを作成できるように設計されています。折りたたむと、テーブルの厚さはわずか22 mm/0.87インチになります。軽量で適度なサイズのデスクライザーは、機動性と美観が重要な場所に最適な高さ調節可能なソリューションです。 「オリジナル」モデルは、ラップトップと、個別の軽量モニターおよび個別のキーボードの両方で機能します。
    仕様
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    技術仕様
    • Unique reffreedeskoriginal
    • コレクションセットFreedesk
    • コレクションOriginal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルブナ材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings