お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

Unique ref.: GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
ブランド名: FREEDOM
製品ファミリー: Tactiles
製品グループ: Hazard Tactiles
幅 (mm): 35
高さ (mm): 5
公開日: 2019-04-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: New Zealand
製作国: New Zealand

BIMobject カテゴリー: 建設 - 建設 - その他
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-96
Uniclass 2.0 詳細: Warning Marker Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_40_10_57_97
Uniclass 2015 詳細: Warning marker tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 17 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Tactile Warning Surfacing
OmniClass Number: 23-11 21 13 15 13
OmniClass Title: Warning Tiles
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Other

名前
Height 5 mm
Material Stainless Steel
Width 35 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Stainless Steel

BIMobject®