お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

SMN110 Stair Nosing Profile

Unique ref.: SMN110-stair_nosing_profile
ブランド名: FREEDOM
製品ファミリー: Stair profile
製品グループ: Stair nosing profile
高さ (mm): 35
奥行 (mm): 85
公開日: 2019-04-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Step Master offers a comprehensive range of architecturally designed profiles to meet every demand, from heavy duty traffic in railway stations to the more general retail/office use, providing maximum pedestrian safety and colour contrast.

Step Master Stair Nosings and inserts are manufactured to meet and exceed the New Zealand standards of the Department of Building and Housing D1 accessible routes.

Anodised base profile with 4 strips of Carborundum

Usage: Surface mounting on ramped or square stairs

Dimensions: 85mm x 35mm


主なマテリアル: Stone
副マテリアル:
デザイン: New Zealand
製作国: New Zealand

BIMobject カテゴリー: 建設 - 階段
IFC分類: Stair
UNSPSC 名前: Stair parts
UNSPSC コード: 30161908
Uniclass 1.4 コード: L4322
Uniclass 1.4 詳細: Stairs
Uniclass 2.0 コード: SS-30-10-85
Uniclass 2.0 詳細: Stair And Ramp Structural Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_47_84
Uniclass 2015 詳細: Stair stringers
NBS Reference コード: 30-10-47
NBS Reference 詳細: On-Ground Stairs Nosing Finishes
OmniClass Number: 23-17 23 17 11
OmniClass Title: Stair Component Products
CSI UniFormat II Code: C2020
CSI UniFormat II Title: Stair Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Stairs

名前
Depth 85 mm
Height 35 mm
Material Carborundum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Carborundum

BIMobject®