製品の公開
Grand Prix™ Chair 3130NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
グランプリ™チェアは、グラフィックエッジのあるチェアです。 1957年にデンマーク美術館で開催されたデザイナーズスプリング展で紹介されました。その年の後半、ミラノのトリエンナーレで展示され、展示会の最高傑作であるグランプリを受賞しました。有名な椅子は、スチールまたは木製のベースの両方で提供され、一連の色、木製の種類、および張り地によってカスタマイズできます。
仕様
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique ref3130NotUph
  • コレクションセットSeating
  • コレクションGrand Prix™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアル粉体塗装
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)