製品の公開
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Google翻訳”,
    アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。 Series7™チェアは、象徴的なベニヤシェルで知られています。椅子は、クロムまたは粉末でコーティングされたベースで、シェルの色と表面の広い範囲で提供されます。 3207チェアにはアームレストが含まれています。アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。積み重ね可能なSeries™チェアには、クロームまたはパウダーコーティングされたベースが付属し、天然のベニヤ、色付き、ラック仕上げ、布張りのオプションが溶接されています。
    仕様
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    技術仕様
    • Unique ref3207-Fu-wood-arms
    • コレクションセットSeating
    • コレクションSeries 7™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)610
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)