製品の公開
Lily™ 3208 chair
Fritz Hansen

Lily™ 3208 chair

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。 Lily™チェアは、象徴的なベニヤシェルで知られています。椅子はクルミ材突き板とクロームの脚を備えた幅広い布張りのオプションで提供されます。アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。積み重ね可能なLily™チェアには、クロームベースとウォールナットシェルが付属し、さまざまな布張りのオプションが付いています。
仕様
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique ref3208
  • コレクションセットSeating
  • コレクションLily™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主なマテリアルクルミ材
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)