製品の公開
Series 3300™ Lounge sofa
Fritz Hansen

Series 3300™ Lounge sofa

Google翻訳”,
-シリーズ3300™は、1956年にアルネヤコブセンによって設計されました。シリーズ3300™は、ラウンジチェアと2人掛けまたは3人掛けソファの両方として利用できます。さまざまな種類の生地や革で完全に装飾されています。フレームはクロム鋼管でできており、クッションは木に取り付けられたパッド入りの冷間硬化フォームでできています。
仕様
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 2-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :126 cm / 49.6 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique ref3302FullUph
  • コレクションセットSeating
  • コレクションSeries 3300™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1260
  • 奥行き(mm)790
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)