製品の公開
Swan™ Lounge chair 3320
Fritz Hansen

Swan™ Lounge chair 3320

5つ星のうち4.64.6(17 レビュー)
Google翻訳”,
-Swan™ラウンジチェアは、さまざまな種類のファブリックとレザーで完全に装飾されています。スターベースはアルミニウム製で、サテン仕上げのスチール製台座に取り付けられています。シェルは合成素材でできており、冷間硬化フォームが詰められています。 -1958年からのArneJacobsenによるデザインアイコン。Swan™ラウンジチェアは、さまざまな種類のファブリックとレザーで完全に装飾されています。スターベースはアルミニウム製で、サテン仕上げのスチール製台座に取り付けられています。シェルは合成素材でできており、冷間硬化フォームが詰められています。
仕様
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique ref3320
  • コレクションセットSeating
  • コレクションSwan™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)680
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (145)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)