製品の公開
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
Google翻訳”,
アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。グランプリ™チェアは、象徴的なベニヤシェルで知られています。椅子は、クロム、粉末コーティングされた金属ベース、または木製の脚を備えた、さまざまなシェルの色と表面で提供されます。アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。積み重ね可能なGrandPrix™チェアには、クロームまたはパウダーコーティングされた金属ベースまたは木製の脚が付属しており、天然のベニヤ、カラーアッシュ、ラクシュ、フロントの張り、張りのオプションが溶接されています。
仕様
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique ref4130-NotUph
  • コレクションセットSeating
  • コレクションGrand Prix™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)