製品の公開
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Google翻訳”,
Arne Jacobsenによる美しくシンプルな座席で、オフィスや自宅のコアまたは追加の座席として使用できます。モダンでミニマルでありながら洗練されたこのデザインは、ジェイコブセンによって複数の重要なプロジェクトで使用されました。
仕様
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
技術仕様
  • Unique ref840105
  • コレクションセットSeating
  • コレクションDot™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)340
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)