製品を公開する
Alphabet Sofa™ Series PL240-1
Alphabet Sofa™ Series PL240-1
Alphabet Sofa™ Series PL240-1
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL240-1

    5つ星のうち4.54.5(250 件のレビュー)
    Google翻訳,
    ピエロ・リッソーニのソファシリーズ。完全に張り詰められており、幅広い張り出しオプションで利用できます。
    仕様
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height:70cm/ 28." Length:240cm/ 94.5" Width:105cm/41.3" Seat height: 40cm/ 16"
    技術仕様
    • 固有参照番号Alphabet-Sofa-Series-PL240-1
    • 製品ファミリSeating
    • 製品グループAlphabet Sofa™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)700
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主要素材椅子張り用材料
    • 副素材フィルム・フォーム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.6 4.6 (42)
    5つ星のうち4.5 4.5 (145)