製品の公開
Table Series™ A922
Fritz Hansen

Table Series™ A922

Google翻訳”,
-台座付き4つ星ベースのバーテーブル。ウォールナットといくつかのラミネートオプションで利用可能なテーブルトップ。ピートハインとアルネヤコブセンによるテーブルデザイン。 -テーブルシリーズ全体は、ストックホルムのセルゲルストルグでの交通問題に対するデザイナーのピートハインの解決策に触発されました:超楕円形のラウンドアバウト。テーブルシリーズは最高の品質に他なりません。そのため、ラミネート内でも最高の品質を見つけました。ラミネートは引っかき傷に対して非常に耐性があり、マットな表面は光を反射するのではなく採用します。それは非常に簡単に掃除され、指紋を明らかにしません。
仕様
  • •Category :Circular table with pedestal, 4-star base. •Features : Bar table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 108 cm / 24.5 " •Nominal Length : Ø75 cm / 29.5 " •Nominal Width : Ø75 cm / 29.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refA922
  • コレクションセットTables
  • コレクションTable Series™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1080
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルクルミ材
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)