製品の公開
Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30

    Google翻訳”,
    ピエロ・リッソーニのソファシリーズ。完全に張り詰められており、幅広い張り出しオプションで利用できます。
    仕様
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    技術仕様
    • Unique refAlphabet-Sofa-Series-PL90-90-30
    • コレクションセットSeating
    • コレクションAlphabet Sofa™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルフィルム・フォーム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)