製品の公開
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square
    Fritz Hansen

    Atlantis 330 Square

    Google翻訳”,

    アトランティスの傘で涼しい日陰を作り、夏の日差しの下で屋外ダイニングをゆったりとお楽しみください。生地は強度を高めるために革で補強されており、木製ポールの脚部は金属で補強されているため、脚部に取り付けた際に摩耗や傷から保護されます。上部の金属固定具と脚部の保護部分はアルミニウム製で、高級感のある仕上がりになっています。木材はラッカー塗装で、インドネシア産のFSC認証カプール材を100%使用しています。ダブルプーリーシステムにより、誰でも簡単に傘を折りたたむことができます。UVカット:生地としては最高のUVカット指数であるUPF50+。


    仕様
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    技術仕様
    • Unique refatlantis-330-square
    • コレクションセットOutdoor Umbrellas
    • コレクションAtlantis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3300
    • 幅(mm)3300
    • 奥行き(mm)48
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルその他
    • 設計国デンマーク
    • 正味重量(kg)17.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (145)
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.6 4.6 (42)