製品の公開
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
    Fritz Hansen

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    5つ星のうち4.34.3(23 レビュー)
    Google翻訳”,
    -VIA57™ラウンジチェアは、さまざまなファブリックで完全に装飾されています。木製のベースは、クリアラッカー仕上げのオーク無垢材でできており、プラスチック製のグライドが取り付けられています。 -VIA57™ラウンジチェアは、2016年にBjarke IngelsがKiBiSiと共同で、ニューヨークのVia 57ビル用に設計されました。チェアは、さまざまな生地で完全に装飾されています。木製のベースは、クリアラッカー仕上げのオーク無垢材でできており、プラスチック製のグライドが取り付けられています。
    仕様
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    技術仕様
    • Unique refBI01
    • コレクションセットSeating
    • コレクションVIA57™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)780
    • 幅(mm)980
    • 奥行き(mm)910
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)