製品の公開
Columbus Sunbed
Fritz Hansen

Columbus Sunbed

Google翻訳”,
コロンブス シリーズは、伝統的なアメリカン スタイルのガーデン チェアからデザインのヒントを得ています。スラット シートと目立つ付属品を備えた、よりシンプルなスカンジナビア風の表現に削ぎ落とされたこのシリーズは、屋外での食事にも、日当たりの良いテラスでのくつろぎにも適しています。快適でクラシカルな表現のコロンブス サンベッドは、FSC 認証のチーク材で作られています。SunTexture ファブリックにより、クッションを使わなくても驚くほど快適です。安定性と耐久性に優れた後輪により、日光や日陰への移動が簡単です。背もたれは複数の位置に調節可能です。
技術仕様
  • Unique refColumbus-Sunbed
  • コレクションセットOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • コレクションColumbus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30.5
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)76
関連
  • 主なマテリアルチーク材
  • 設計国デンマーク
  • 正味重量(kg)16.55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)