製品の公開
Drachmann Table Round
Fritz Hansen

Drachmann Table Round

Google翻訳”,
代表的な Drachmann シリーズは、デンマークのロマン派詩人であり画家でもあるホルガー・ドラクマンの美しい庭園からインスピレーションを得ています。北欧のノスタルジアとモダンなシンプルさの絶妙なバランスが、このシリーズの根底にあります。デンマーク人デザイナー、モーエンス・ホルムリスとのコラボレーションでデザインされた Drachmann テーブルは、北欧のノスタルジアとモダンなシンプルさが絶妙なバランスで融合しています。すっきりとしたサイズの丸テーブルは、4 人が快適に座れます。100% FSC 認証のチーク材で作られています。
技術仕様
  • Unique refDrachmann-Table-Round
  • コレクションセットOutdoor Tables
  • コレクションDrachmann
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-21
  • エディション1
  • 幅(mm)72
  • 奥行き(mm)126
関連
  • 主なマテリアルチーク材
  • 設計国デンマーク
  • 正味重量(kg)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.0 4.0 (34)