製品の公開
Egg™ Lounge Footstool
Fritz Hansen

Egg™ Lounge Footstool

Google翻訳”,
Arne JacobsenによるEgg™チェアは、デンマークのデザインの傑作です。ジェイコブセンは、ガレージでワイヤーと石膏を試して、椅子にぴったりの形を見つけました。今日、エッグチェアは、ヤコブセンの伝説的なキャリアの勝利の1つであり、スカンジナビアのデザインアイコンとして世界的に認められています。
仕様
  • Features: Unique shape, fittet to the Egg Lounge Chair, designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable rest for putting up legs, and visual beauty. Hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 37cm/ 14.6" Width: 56cm/ 22" Depth: 40cm/ 15.7" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique refEgg-Footstool-3127-Textile
  • コレクションセットSeating
  • コレクションEgg™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)370
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)