製品の公開
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table
    Fritz Hansen

    Egg™ Table

    Google翻訳”,
    Egg™テーブルは、1952年にArneJacobsenによってAnt™チェアを補完するように設計されました。今日の楕円形のデザインは、その美しく用途の広いフォームと巧妙に細工された素材のおかげで、カジュアルなダイニング環境やエレガントなホームオフィスデスクになります。
    仕様
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    技術仕様
    • Unique refegg-table
    • コレクションセットTables
    • コレクションEgg™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)840
    • 奥行き(mm)1150
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ラトビア
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)