製品の公開
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
    Fritz Hansen

    FH3605 with drawer

    Google翻訳”,

    1955 年にアルネ ヤコブセンによってデザインされ、フリッツ ハンセンによって製造された FH3605™ デスクは、考え抜かれたフォルムと実用的なディテールにより、非公式ながら特別な作業スペースを作り出します。再発行されたデザインには、テーブルトップとベースの 2 つのオプションがあります。クロムメッキ鋼または黒粉体塗装鋼の脚を備えた、ウォールナット突き板または黒色のアッシュです。無垢材のオプションのドキュメント ドロワーは、テーブルトップの素材にマッチし、それに応じてデザインをカスタマイズできます。

    仕様
    • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

      Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

      Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

      Warranty: Standard 5 years.

    技術仕様
    • Unique reffh3605-with-drawer
    • コレクションセットTables
    • コレクションFH3605™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)152
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ラトビア
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (145)
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)