製品の公開
Fred™ Lounge chair
Fritz Hansen

Fred™ Lounge chair

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
あらゆる角度からエレガントなFred™ラウンジチェアは、落ち着いて快適な生活を送るのにぴったりです。椅子は低く開いたシルエットと彫刻が施された木製のフレームが特徴で、手作業で慎重に組み立てられています。幅広で平らなアームレストと直立した座席が背中と腕を支えます。長時間の社交や読書に最適です。
仕様
  • Features: Stand-alone design, visual beauty from all angles. Upright seating and flat armrests gives relaxed seating. Replaceble cushions. Finish: Seat: textile or leather. Frame: 4 different types of wood Material: Seat: Foam. Frame: Wood Meassurements: Height: 85,2cm/ 33.5" Width: 77,4cm/ 30.4" Depth: 80,5cm/ 31.7" Seat height: 41cm/ 16.1" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique refFred-JH97
  • コレクションセットSeating
  • コレクションFred™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)852
  • 幅(mm)774
  • 奥行き(mm)805
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)