製品の公開
Fri™ JH4 Lounge Chair
Fritz Hansen

Fri™ JH4 Lounge Chair

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,
Fri™イージーチェアは、どんなインテリアにも印象的で洗練された表情を加えます。スペイン人デザイナーのハイメ・アジョンがデザインしたこの椅子は、柔らかく彫刻されたフォルムで、目にも体にも心地よいものです。
仕様
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: satin brushed aluminum. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique refFri-JH4
  • コレクションセットSeating
  • コレクションFri™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)905
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)880
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品