製品の公開
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool
Fritz Hansen

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
Fri™およびRo™フットスツールは、椅子のデザインを適応させます-それ自体がオープンで柔らかくシンプルです。 Ro™とFri™のフットスツールとしても、コーヒーテーブルのそばの追加の座席としても適していることがわかります。
仕様
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique refJH12_JH15
  • コレクションセットSeating
  • コレクションFri™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアルオーク材
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)