製品の公開
Analog™ Table JH83
Fritz Hansen

Analog™ Table JH83

5つ星のうち4.74.7(18 レビュー)
Google翻訳”,
Analog™は、私たちを近づけることで、テーブルの周りの人々とつながる本物の方法を祝っています。テーブルの形は、ダイニングまたは会議室のテーブルとして機能し、対話と一体感をもたらします。
仕様
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3” Length:245cm/ 96.5” Width:105cm/ 41.3” Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refJH83
  • コレクションセットTables
  • コレクションAnalog™ Table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)2450
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.1 4.1 (30)