製品の公開
NAP™ KS60-SeatUph Chair
Fritz Hansen

NAP™ KS60-SeatUph Chair

Google翻訳”,
NAP™チェアにはいくつかのバリエーションがあります。4本の脚(スチールまたは木製)、そりベース、またはカウンターまたはバースツールとして。すべてのバリエーションは、アームレストの有無にかかわらず利用できます。シェルの背面は光沢が高く、前面は波紋のあるマット仕上げになっています。椅子には、配達時に取り付けることも、別途購入することもできるシート張りが付いています。ベースは、シェルに一致する色でコーティングされたクロム鋼または粉末で利用できます。木製の脚は、成形されたスライスされたオーク材突き板で作られています。 NAP™チェアは、デンマークのデザイナーKasperSaltoによって2010年にデザインされました。 NAP™は、ニュートラル、アクティブ、パッシブの略語で、椅子がサポートする目的を説明しています。 NAP™チェアにはいくつかのバリエーションがあります。4本の脚(スチールまたは木製)、そりベース、またはカウンターまたはバースツールとして。すべてのバリエーションは、アームレストの有無にかかわらず利用できます。
仕様
  • • Category: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Features: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. High quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. With armrests. • Material: Plastic shell and chrome or powder coated base, with armrests. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 45cm / 17.7" • Nominal Length: 51cm / 20" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refKS60-SeatUph
  • コレクションセットSeating
  • コレクションNAP™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.1 4.1 (30)