製品の公開
Planner™ MC500 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC500 Table

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
Planner™シリーズには、テーブルと棚システムが含まれ、すべて黒色火薬でコーティングされた鋼管のベースを備えています。 Planner™コーヒーテーブルには、2つのユニークな大理石のトップがあります。 Planner™は、1952年にPaul McCobbによって設計されました。Planner™シリーズには、テーブルと棚システムが含まれ、すべて黒色火薬でコーティングされた鋼管のベースを備えています。 Planner™コーヒーテーブルには、2つのユニークな大理石のトップがあります。
仕様
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refMC500
  • コレクションセットTables
  • コレクションPlanner™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)844
  • 幅(mm)1207
  • 奥行き(mm)381
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルオーク材
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (142)
5つ星のうち4.1 4.1 (30)