製品を公開する
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
Monolit CM220/CM221
    Fritz Hansen

    Monolit CM220/CM221

    Google翻訳,

    Monolit™ ダイニング チェアとラウンジ チェアは、親密で長い食事のひとときを盛り上げ、現代的なラウンジ エリアでくつろげる椅子を提供します。椅子の独特な形状は、座る人を優しく包み込みながら目立ち、椅子の下には個人的なアイテムを置くためのプライベートなスペースを提供します。1 つまたは 2 つのテキスタイルで特注の色でカスタマイズできます。

    非常に現代的で優雅な安らぎを感じさせるエレガントなレザーパイピングが、モノリット ダイニング チェアのほっそりとしたシルエットを強調し、控えめな洗練さで思い出に残るひとときを盛り上げます。

    仕様
    • About the designer

      With two artist parents, Cecilie Manz encountered the world of design in early childhood in their workshop. Her own career began in 1997 with an academic education from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Following a semester abroad at the University of Art and Design in Helsinki, Manz started her own company, which has been the focus of her work ever since.Monolit chair

    技術仕様
    • 固有参照番号monolit-cm220-cm221
    • 製品ファミリSeating
    • 製品グループMonolit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)760
    • 幅(mm)910
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 正味重量(kg)11
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.6 4.6 (42)
    5つ星のうち4.5 4.5 (145)