製品の公開
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
    Fritz Hansen

    Monolit CM230/CM231

    Google翻訳”,

    Monolit™ ダイニング チェアとラウンジ チェアは、親密な長い食事のひとときを盛り上げ、現代的なラウンジ エリアでくつろげる椅子を提供します。椅子の独特な形状は、座る人を優しく包み込みながら目立ち、椅子の下には個人的なアイテムを置くためのプライベートなスペースを提供します。1 つまたは 2 つのテキスタイルで特注の色でカスタマイズできます。

    モノリット ラウンジ チェアは、現代的なラウンジ エリアで優雅にくつろげる座り心地を提供します。エレガントなレザーのパイピングがチェアのスリムなシルエットを強調し、控えめな洗練さで思い出に残るひとときを盛り上げます。

    仕様
    • About the designer

      With two artist parents, Cecilie Manz encountered the world of design in early childhood in their workshop. Her own career began in 1997 with an academic education from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Following a semester abroad at the University of Art and Design in Helsinki, Manz started her own company, which has been the focus of her work ever since.

    技術仕様
    • Unique refMonolit-CM230-CM231
    • コレクションセットSeating
    • コレクションMonolit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)710
    • 幅(mm)910
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)